IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
XMTC 008 071 STD 2.50, PM4
Moeller Precision Tool
Punches
Trumpet Head Punches
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{moellerprecision/punches/trumpet_head_punches/xmt_.prj},{NB=XMTC 008 071 STD 2.50, PM4},{TYPE=C},{D=8},{S=11},{DD1=8},{TT1=9.81},{T=4},{R1=12},{B=1.0},{P=2.50},{P1=[2.50-7.99]},{P2=[2.52-8.00/0.01]},{PSMIN=2.51},{PSMAX=8.00},{W=0.00},{WMIN=2.50},{GMAX=8.00},{R=0.00},{L=71},{L1=[71,80,90,100]},{MAT=Steel: PM4, HRC 62-66},{MATH=HRC 45-55},{SBR=STD},{PT=},{LD1=},{FP1=0.00},{F1=0.00},{LD2=},{FP2=0.00},{F2=0.00},{LD3=},{FP3=0.00},{F3=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Moeller Precision Tool
Description
XMT_ - Trumpet Head Punches - Solid
Bill of material
XMTC 008 071 STD 2.50, PM4
PN
Part No.
XMTC 008 071 STD 2.50, PM4
XMTC 008 071 STD 2.50, PM4
TYPE
Type
Round ✔
Round
Round
Oblong
Oblong
Square
Square
Rectangle
Rectangle
Hexagon
Hexagon
Keyflat
Keyflat
Flatted Round
Flatted Round
Dee
Dee
D
D Shank Dia.
8
8
mm
S
S Dia.
11
11
mm
DD1
d1 Dia.
8
8
mm
TT1
t1
9.81
9.81
mm
T
4
mm
R1
R
12
12
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
W
0.00
0.00
mm
G
0.00
mm
R
mm
L
L Overall Length
71
80
90
100
71
80
90
100
mm
MAT
Material
Steel: PM4, HRC 62-66
MATH
Material of Heads
HRC 45-55
SBR
SBR Point Length
19 (Standard)
13
19 (Standard)
13
mm
PT
Point Tolerance
+.01/-.00 (P to D .01) (Standard)
+.005/-.000 (P to D .008) (Alternate)
+.01/-.00 (P to D .01) (Standard)
+.005/-.000 (P to D .008) (Alternate)
LD1
Locating Device (1)
None
F1 - Key Flat
F5 - Double Flat
F6 - Body Flat
None
F1 - Key Flat
F5 - Double Flat
F6 - Body Flat
FP1
Flat/Groove Position (1)
0.00
0.00
°
F1
F Body Flat Dim. (1)
mm
LD2
Locating Device (2)
None
F1 - Key Flat
F5 - Double Flat
F6 - Body Flat
None
F1 - Key Flat
F5 - Double Flat
F6 - Body Flat
FP2
Flat/Groove Position (2)
0.00
0.00
°
F2
F Body Flat Dim. (2)
mm
LD3
Locating Device (3)
None
F1 - Key Flat
F5 - Double Flat
F6 - Body Flat
None
F1 - Key Flat
F5 - Double Flat
F6 - Body Flat
FP3
Flat/Groove Position (3)
0.00
0.00
°
F3
F Body Flat Dim. (3)
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D