Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Pi
説明
XYGH320
部品表
XYGH320-A1-100-50-M-C-0001
MODEL
本体型番
XYGH320
C
組合せ
カンチレバーがた
CD
組合せ方向
SX
X軸有効ストローク
mm
Enter value for SX
X軸有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POSX
X軸位置
mm
Enter value for POSX
X軸位置
mm
cm
inch
ft
SY
Y軸有効ストローク
mm
Enter value for SY
Y軸有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POSY
Y軸位置
mm
Enter value for POSY
Y軸位置
mm
cm
inch
ft
MB
電機メーカー
DM
出荷方法
L
364.5 mm
A
100 mm
M
1
N
6
P
100 mm
H
344 mm
MSX
X軸最高使用速度
1000 mm/s
MSY
Y軸最高使用速度
500 mm/s
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D