Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Pi-锐健
描述
XYMH878A
明细表
XYMH876-A1-100-50-50-M-C-001
MODEL
本体型号
XYMH878
CO
组合方式
A : 悬臂型
CD
组合方向
SX
X轴行程
mm
输入参数值: SX
X轴行程
mm
cm
inch
ft
POSX
X轴位置
mm
输入参数值: POSX
X轴位置
mm
cm
inch
ft
SY
Y轴行程
mm
输入参数值: SY
Y轴行程
mm
cm
inch
ft
POSY
Y轴位置
mm
输入参数值: POSY
Y轴位置
mm
cm
inch
ft
SZ
Z轴行程
mm
输入参数值: SZ
Z轴行程
mm
cm
inch
ft
POSZ
Z轴位置
mm
输入参数值: POSZ
Z轴位置
mm
cm
inch
ft
DM
出货方式
MB
X轴最高使用速度
SO
订制订单号.
001
L
690 mm
A
100 mm
M
1
N
6
H
630 mm
MSX
X轴最高使用速度
1250 mm/s
MSY
Y轴最高使用速度
1000 mm/s
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D