IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XZR21-D4-M5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzr21_22.prj},{NB=XZR21-D4-M5},{CODE=XZR21},{TYPE=Male thread elbow},{MAT1=brass+PBT},{MAT2=brass},{MAT3=POM},{SUR=Pickling},{D=4},{MOD=M5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZR21_22 - 经济型 快插接头 万向节·弯接头/双管弯接头 S款 外螺纹
明细表
XZR21-D4-M5
CODE
代码
XZR21
XZR21
TYPE
类型
外螺纹 弯接头
外螺纹 弯接头
MAT1
主体材质
黄铜+PBT
MAT2
螺纹部材质
黄铜
MAT3
压帽部材质
POM
SUR
表面处理
酸洗
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
MOD
公称型号
M5
1
M5
1
R
M5
S
8
A
∅A
8.2
A1
∅A1
9.8
B
18.4
E
17.5
17.5
L
L※
14.9
14.9
L1
10.9
C
13.3
J
0.0
0.0
LINK
网站链接
webxxx
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D