Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 39
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
YBB-14x4-XXXX-G012-EN - Safety
Nomenclature
YBB-14R4-0800-G012
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PT
Type de produit
Barrière immatérielle
SL
Niveau de sécurité
Cat. 4, PL e, Type 4
H
Taille de boîtier
42 x 48 mm
R
Résolution
14 mm
HS
Hauteur protégée
mm
HT
Hauteur totale
mm
OR
Domaine de fonctionnement
0.25...3.5 m
P
Polarité
PNP
RT
Temps de réponse
ms
SV
Tension d'alimentation
24 VDC ± 20 % V
TR
Plage de température
-35...+60 °C
ER
Indice de protection
IP 65, IP 67
SW
Longueur d'onde de l'émetteur
IR 950 nm
BG
Entraxe des faisceaux
8 mm
PTSL
Product type + niveau de sécurité
Barrière immatérielle, Cat. 4, PL e, Type 4
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D