IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
YBB-14R4-0800-G012
CONTRINEX
Safety
Finger protection light curtains
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/safety/finger_protection_light_curtains/ybb_14x4_xxxx_g012_en.prj},{NB=YBB-14R4-0800-G012},{ORDERNO=630-000-111},{TYPE=YBB-14R4-0800-G012},{PT=Light curtain},{SL=Cat. 4, PL e, Type 4},{H=42 x 48},{R=14},{HS=787},{HT=896},{OR=0.25...3.5},{P=PNP},{RT=21.2},{SV=24 VDC ± 20 %},{TR=-35...+60},{ER=IP 65, IP 67},{SW=IR 950},{BG=8},{NOC=0},{PTSL=Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4},{CEPDF=Conformity_YBB_Type 4.pdf},{WG=2780.000},{ECCN=85371095},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{THX=896.000},{OMPDF=Yxx-xxx4_Manual_EN.pdf},{HSX=787.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
YBB-14x4-XXXX-G012-EN - Safety
Bill of material
YBB-14R4-0800-G012
ORDERNO
Part number
630-000-111
630-000-111
TYPE
Part reference
YBB-14R4-0800-G012
YBB-14R4-0800-G012
PT
Product type
Light curtain
SL
Safety level
Cat. 4, PL e, Type 4
H
Housing size
42 x 48
mm
R
Resolution
14
mm
HS
Protective height
787
787
mm
HT
Total height
896
896
mm
OR
Operating range
0.25...3.5
m
P
Polarity
PNP
RT
Response time
21.2
21.2
ms
SV
Supply voltage
24 VDC ± 20 %
V
TR
Temperature range
-35...+60
°C
ER
Enclosure rating
IP 65, IP 67
SW
Sender wavelength
IR 950
nm
BG
Beam gap
8
mm
PTSL
Product type + Safety level
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
WG
Weight
2780.000
2780.000
g
ECCN
Custom tariff number
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D