Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
YBES-14x4-XXX0-P012 - Safety
Stückliste
YBES-14R4-0970-P012
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PT
Produkttyp
Lichtvorhang
SL
Sicherheitskategorie
Kat. 4, PL e, SIL 3
H
Gehäusegröße
26 x 26 mm
R
Auflösung
14 mm
HS
Schutzfeldhöhe
mm
HT
Gesamthöhe
mm
OR
Arbeitsbereich
0.25…7 m
P
Polarität
PNP
RT
Ansprechzeit
ms
SV
Versorgungsspannung
24 VDC ± 20 % V
TR
Temperaturbereich
0...+55 °C
ER
Schutzart
IP 65
SW
Sender Wellenlänge
IR 850 nm
BG
Strahlabstand
10 mm
PTSL
Produkttyp + Sicherheitskategorie
Lichtvorhang, Kat. 4, PL e, SIL 3
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D