Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
YBES-14x4-XXX0-P012 - Safety
Nomenclature
YBES-14R4-0970-P012
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PT
Type de produit
Barrière immatérielle
SL
Niveau de sécurité
Cat. 4, PL e, SIL 3
H
Taille de boîtier
26 x 26 mm
R
Résolution
14 mm
HS
Hauteur protégée
mm
HT
Hauteur totale
mm
OR
Domaine de fonctionnement
0.25…7 m
P
Polarité
PNP
RT
Temps de réponse
ms
SV
Tension d'alimentation
24 VDC ± 20 % V
TR
Plage de température
0...+55 °C
ER
Indice de protection
IP 65
SW
Longueur d'onde de l'émetteur
IR 850 nm
BG
Entraxe des faisceaux
10 mm
PTSL
Product type + niveau de sécurité
Barrière immatérielle, Cat. 4, PL e, SIL 3
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D