IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
YBES-14R4-0970-P012
CONTRINEX
Safety
Finger protection light curtains
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/safety/finger_protection_light_curtains/ybes_14x4_xxx0_p012.prj},{NB=YBES-14R4-0970-P012},{ORDERNO=630-200-080},{TYPE=YBES-14R4-0970-P012},{PT=Light curtain},{SL=Cat. 4, PL e, SIL 3},{H=26 x 26},{R=14},{HS=970},{HT=970},{OR=0.25…7},{P=PNP},{RT=18.4},{SV=24 VDC ± 20 %},{TR=0...+55},{ER=IP 65},{SW=IR 850},{BG=10},{NOC=0},{PTSL=Light curtain, Cat. 4, PL e, SIL 3},{CEPDF=0},{WG=1773},{ECCN=85371095},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{THX=970.000},{OMPDF=Yxx-xxx4_Manual_EN.pdf},{HSX=861.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
YBES-14x4-XXX0-P012 - Safety
Bill of material
YBES-14R4-0970-P012
ORDERNO
Part number
630-200-080
630-200-080
TYPE
Part reference
YBES-14R4-0970-P012
YBES-14R4-0970-P012
PT
Product type
Light curtain
SL
Safety level
Cat. 4, PL e, SIL 3
H
Housing size
26 x 26
mm
R
Resolution
14
mm
HS
Protective height
970
970
mm
HT
Total height
970
970
mm
OR
Operating range
0.25…7
m
P
Polarity
PNP
RT
Response time
18.4
18.4
ms
SV
Supply voltage
24 VDC ± 20 %
V
TR
Temperature range
0...+55
°C
ER
Enclosure rating
IP 65
SW
Sender wavelength
IR 850
nm
BG
Beam gap
10
mm
PTSL
Product type + Safety level
Light curtain, Cat. 4, PL e, SIL 3
WG
Weight
1773
1773
g
ECCN
Custom tariff number
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D