IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
YHWFM-D7-L25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yhwfm_ypufm_asmtab.prj},{NB=YHWFM-D7-L25},{CODE=YHWFM},{TYPE1=Rotating extension spring},{TYPE2=Fixed length type},{MAT=SWP-A},{SUR=Blackening},{HOOK=360 ° Activity},{D=7},{L=25},{LINK=Website link},{PPATH=yhwfm_ypufm/../yhwfm_ypufm/assem/yhwfm_ypufm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHWFM_YPUFM - Rotating extension spring
Bill of material
YHWFM-D7-L25
CODE
code
YHWFM
YHWFM
TYPE1
type
Rotating extension spring
TYPE2
type
Fixed length type
MAT
material
SWP-A
SWP-A
SUR
surface preparation
Blackening
Blackening
HOOK
Hook relative angle
360 ° Activity
D
7
8
10
12
14
16
18
20
7
8
10
12
14
16
18
20
mm
L
25
30
35
40
25
30
35
40
mm
DD
d
1.0
mm
DD1
d1
1.2
mm
DIS
Maximum displacement
8.00
LOAD
Maximum load
39.20
INI
Initial tension
7.84
SPR
Spring constant
3.92
LINK
Website link
Website link
PPATH
yhwfm_ypufm/../yhwfm_ypufm/assem/yhwfm_ypufm_asmtpl.prj
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D