IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YSVM310N-4E1-3G-03
YSC
valves
5 way valve
pilot operated 5 way sol valve
ysvm3n_series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ysc/valves/5_way_valve/pilot_operated_5_way_sol_valve/ysvm3n_series/ysvm310n_asmtab.prj},{NB=YSVM310N-4E1-3G-03},{PILOT=},{SOLENOID=1},{VOLTAGE=3},{CONNECTION=G},{PIPE=Rc 3/8''},{PPATH=assembly/ysvm310n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YSVM310N - YSVM310N
Bill of material
YSVM310N-4E1-3G-03
PILOT
Pilot
Inside Pilot
Outside Pilot
Inside Pilot
Outside Pilot
SOLENOID
Solenoid Type
Single
Double
Double/Closed Center
Double/Exhaust Center
Double/Press Center
Single
Double
Double/Closed Center
Double/Exhaust Center
Double/Press Center
VOLTAGE
Voltage Type
3:AC 110V
4:AC 220V
5:DC 24V
6:DC 12V
3:AC 110V
4:AC 220V
5:DC 24V
6:DC 12V
CONNECTION
Connection
G:Grommet
LZ:Din Terminal Surge Suppressor
G:Grommet
LZ:Din Terminal Surge Suppressor
PIPE
Pipe Size
Rc 3/8''
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D