Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWF_J-YWF - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YWF-D3-L5
CODE
model
TYPE
Types of
GBMAT
National standard material
Piano wire
MAT
Material
SWP
SUR
Surface treatment
DI
Allowable displacement
L×45%
CO
Spring Constant Tolerance
±10%
D
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.5
L
LTOL
L tolerance
±1.5
DD
d wire diameter
0.26 mm
SL1
Compression length
2.0
F
F max
2.25
N
Allowable load Nmax
1.1
THCS
Spring constant NN/mm
0.49
LINK
website
Website link
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D