Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Дупломатик
Описание
Z*-P - Редукционный клапаны - монтаж на плите - ISO 5781-06 (CETOP 06), ISO 5781-08 (CETOP 08)
Спецификация
Z3-P5/22
TIPO
Тип
Z
ND
Типоразмер
SM
Монтаж на плите
P
PC
Диапазон регулировки давления
5 ÷ 210 bar
R
R = Пониженный дренаж
C
Обратный клапан для свободного прохода из U в E
SER
Номер серии
22
GU
Уплотнения
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D