Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
Z4_POS031 - Призматическая шпонка
Спецификация
Z4-17-031-25-0
TYP
(Typ)
POS
(Pos)
031
L
(L)
T
(T)
0
A
(A)
40 mm
B
(B)
10 mm
C
(C)
10 mm
DK1
(DK1)
4.2 mm
DG1
(DG1)
5 mm
W1
(W1)
90 mm
DS1
(DS1)
10.4 mm
SNPR
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
ARTNR
№ арт.
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D