Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
STRACK
Beschreibung
Z4_POS031 - Passfeder
Stückliste
Z4-17-031-25-0
TYP
(Typ)
POS
(Pos)
031
L
(L)
T
(T)
0
A
(A)
40 mm
B
(B)
10 mm
C
(C)
10 mm
DK1
(DK1)
4.2 mm
DG1
(DG1)
5 mm
W1
(W1)
90 mm
DS1
(DS1)
10.4 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D