Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z500 - Zentriereinheit
Bill of material
Z500-125
PDF
PDF-INFO
PDF
B2
(B2)
125 mm
B3
(B3)
84 mm
T2
(T2)
21 mm
T3
(T3)
20 mm
T4
(T4)
45 mm
T5
(T5)
22 mm
L6
(L6)
25 mm
B1
(B1)
45 mm
D1
(D1)
18 mm
D2
(D2)
11 mm
T
(T)
12 mm
R
(R)
3 mm
PPATH
(PPATH)
sn03014901.prj
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
607361
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D