Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
STRACK
Beschreibung
Z6_POS04 - Traverse
Stückliste
Z6-1-04 XL041=0 XS041PF=0
TYP
(Typ)
POS
(Pos)
04
L
(L)
25
T
(T)
0
XL041
Traversenlänge Typ 041 (XL041)
mm
Wert eingeben für XL041
Traversenlänge Typ 041 (XL041)
mm
cm
inch
ft
XS041PF
Versatz Traverse bei 5mm grösserem Hub S1
mm
Wert eingeben für XS041PF
Versatz Traverse bei 5mm grösserem Hub S1
mm
cm
inch
ft
A
(A)
mm
B
(B)
mm
B2
(B2)
mm
B4
(B4)
mm
B7
(B7)
0.00 mm
B8
(B8)
0 mm
C
(C)
mm
C1
(C1)
mm
C2
(C2)
mm
A11
(A11)
0 mm
C8
(C8)
0 mm
F1
(F1)
1 mm
F2
(F2)
0.5 mm
VAR
(VAR)
1 mm
XL041MIN
(XL041min)
0.0 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D