Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZA28J - 30度梯形丝杠防转动固定件-圆法兰型
明细表
ZA28JF-D8
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
圆法兰型
BC
材质
SS400
CZ
表面处理
TZ
特征
夹紧把手
DD
DH7
mm
DH7T
公差
+0.015/0
A
32 mm
B
13 mm
C
9 mm
H
24 mm
H1
h
18 mm
P
23 mm
D
d
4.5 mm
T
4.0 mm
W
12.0 mm
X
9.0 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D