Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA28J - 30 degree trapezoidal lead screw anti rotation fastener - circular flange type
Bill of material
ZA28JF-D8
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
Circular_flange_type
BC
texture_of_material
SS400
CZ
surface_treatment
TZ
features
Clamping_handle
DD
DH7
mm
DH7T
+0.015/0
A
32 mm
B
13 mm
C
9 mm
H
24 mm
H1
h
18 mm
P
23 mm
D
d
4.5 mm
T
4.0 mm
W
12.0 mm
X
9.0 mm
INFOTEXT
website
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D