Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
ZARA EASY OVAL - Spiegel in Harzrahmen
Stückliste
S780219NE
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S780219NE
MAT2
Ausführung Rahmen
RA
Antibeschlag
WT
Watt
28 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S780219NE
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.ov.c/luce S780219NE
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
ZARA EASY L52xH92xP5 NE
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: ZARA EASY Specchio d arredo ovale con luce Prod. No.: S780219NE L52xH92xP5 NE
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586880314
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
92 cm
WIDTH
Breite
52 cm
DEPTH
Tiefe
5 cm
WEIGHT
Gewicht
10
SER
Serie
Zara easy
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S780219NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S78
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D