Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ZARA EASY RECTANGULAR - Miroir avec cadre en résine
Nomenclature
S780010NE
LODDEST
Destination LOD
LODLEVELX
Niveau de contribution variable LOD
'350','350'
CODE
Code
S780010NE
WIDTH
Largeur
cm
RA
Anti-buée
MAT2
Finition du cadre
WT
Watt
32 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S780010NE
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S780010NE
SDESCR2
Description très brève 2
ZARA EASY L62xH82xP5 NE
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586879639
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: ZARA EASY Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S780010NE L62xH82xP5 NE
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
82 cm
DEPTH
Profondeur
5 cm
SER
Gamme
Zara easy
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S780010NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S78
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D