Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ZARA EASY ROUND - Miroir ROND avec cadre en résine
Nomenclature
S780310NE
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S780310NE
HEIGHT
Hauteur
cm
RA
Anti-buée
MAT2
Frame finish
WT
Watt
22 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S780310NE
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.tondo c/luce S780310NE
SDESCR2
Description très brève 2
ZARA EASY L62xH62xP5 NE
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: ZARA EASY Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.: S780310NE L62xH62xP6.5 NE
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586880482
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WIDTH
Largeur
62 cm
DEPTH
Profondeur
6.5 cm
SER
Gamme
Zara easy
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S780310NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S78
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D