Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
ZARA EASY ROUND - Specchio TONDO con telaio in resina
Lista materiale
S780310NE
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S780310NE
HEIGHT
Altezza
cm
RA
Antiapannamento
MAT2
Finitura del telaio
WT
Watt
22 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S780310NE
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.tondo c/luce S780310NE
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
ZARA EASY L62xH62xP5 NE
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: ZARA EASY Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.: S780310NE L62xH62xP6.5 NE
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586880482
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
WIDTH
Larghezza
62 cm
DEPTH
Profondità
6.5 cm
SER
Serie
Zara easy
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S780310NE
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S78
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D