Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
ZARA+ RECTANGULAR - Ovaler Spiegel mit Harzrahmen
Stückliste
S781210NE
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S781210NE
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
RA
Antibeschlag
BT
Bluetooth
WT
Watt
32 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S781210NE
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S781210NE
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
ZARA+L62xH82xP5 NE
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S781210NE L62xH82xP5 Aluminium NE
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586881168
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
82 cm
DEPTH
Tiefe
5 cm
SER
Serie
Zara+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S781210NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S78
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D