Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
ZB0053 - Arrêt d'urgence à câble
Nomenclature
ZB0053
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ZB0053: Arrêt d'urgence à câble; contact à rupture brusque; tension de commutati
DESCLONG
Langbeschreibung
Arrêt d'urgence à câble; contact à rupture brusque; tension de commutation max.: 240 V; puissance de commutation: 720 VA; courant thermique: 10 A; Bornes de raccordement
BN
Bestellnummer
ZB0053
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Rope Switch RH LED 24V DC
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K6
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D