IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
ZE.01.100.B
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Accessories
ZE Centering Unit
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/f/ze/ze_01.prj},{NB=ZE.01.100.B},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=ZE.01.100.B},{D1=100.000},{D2=58.000},{D4=0.000},{L=80.000},{L1=55.000},{L2=0.000},{L3=64.000},{L4=35.000},{LK=76.000},{TEIL=B},{D3=11.000},{V=2.000},{SCH=M12},{NDR=12},{KDR=10.880},{R=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
ZE.01 - centering
Bill of material
ZE.01.100.B
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
IDENTNR
Ident-Nr.-steel hardend
ZE.01.100.B
ZE.01.100.B
D1
Diameter ød1
100.000
100.000
mm
D2
Diameter d2
58.000
58.000
mm
D4
measuring ball ød4
0.000
0.000
mm
L
Length L ±0.05
80.000
80.000
mm
L1
Length L1
55.000
55.000
mm
L2
Length L2± 0.05
0.000
0.000
mm
L3
Length L3
64.000
64.000
mm
L4
Length L4
35.000
35.000
mm
LK
hole separation øLk
76.000
76.000
mm
TEIL
Part
B
B
D3
11.000
mm
V
2.000
2.000
mm
SCH
Screws
M12
M12
NDR
12
12
mm
KDR
10.880
10.880
mm
R
1.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D