Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
ZETAcontrol PN 10
明细表
ZETAcontrol_DN150-PN10_EA
PN
压力等级
10 mm
DN
公称直径
mm
LODLEVEL
LOD等级
TXT01
产品
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
电动执行器(EA)
H1
高度
mm
H2
高度
mm
D
外直径法兰
mm
DK
凸缘节圆直径
mm
L
长度
mm
HS1
mm
B1
237 mm
C1
265 mm
C2
186 mm
C3
手轮长度
63 mm
DHA1
手轮直径执行器
160 mm
NSL
盲孔的数量
mm
D2
螺纹-盲孔
mm
NL
孔的数量
4
D3
孔径
mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D