Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VAG
Description
ZETAcontrol PN 10
Nomenclature
ZETAcontrol_DN150-PN10_EA
PN
Pression nominale
10 mm
DN
Largeur nominale
mm
LODLEVEL
Niveau LOD
TXT01
Produit
VAG ZETAcontrol Vanne guillotine
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
entraînement électrique (EA)
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
D
Diamètre extérieur de la bride
mm
DK
Cercle du trou
mm
L
Longueur
mm
HS1
mm
B1
237 mm
C1
265 mm
C2
186 mm
C3
Longueur de la poignée
63 mm
DHA1
Diamètre du volant à main organe moteur
160 mm
NSL
Nombre trous borgnes
mm
D2
Trou borgne fil.
mm
NL
Nombre forages
4
D3
Diamètre du forage
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D