Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Beschreibung
ZETAcontrol PN 10
Stückliste
ZETAcontrol_DN150-PN10_EA
PN
Druckstufe
10 mm
DN
Nennweite
mm
LODLEVEL
LOD Ebene
TXT01
Produkt
VAG ZETAcontrol Plattenschieber
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
elekrischer Antrieb (EA)
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
D
Flansch-Aussendurchmesser
mm
DK
Lochkreis
mm
L
Länge
mm
HS1
mm
B1
237 mm
C1
265 mm
C2
186 mm
C3
Grifflänge
63 mm
DHA1
Handraddurchmesser Stellantrieb
160 mm
NSL
Anzahl Sacklöcher
mm
D2
Gew-Sackloch
mm
NL
Anzahl Bohrungen
4
D3
Bohrungsdurchmesser
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D