Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Opis
ZETAcontrol PN 10
Lista materiałowa
ZETAcontrol_DN150-PN10_EA
PN
Stopień ciśnienia
10 mm
DN
Szerokość nominalna
mm
LODLEVEL
Poziom LOD
TXT01
Produkt
VAG ZETAcontrol Zasuwa nożowa
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
Napęd elektryczny (EA)
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
D
Średnica zewnętrzna kołnierza
mm
DK
Krąg śrubowy
mm
L
Długość
mm
HS1
mm
B1
237 mm
C1
265 mm
C2
186 mm
C3
Długość uchwytu
63 mm
DHA1
Napęd o średnicy koła ręcznego
160 mm
NSL
Liczba otworów nieprzelotowych
mm
D2
Gwintowany otwór ślepy
mm
NL
Liczba otworów
4
D3
Średnica otworu
mm
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D