Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
VAG
Описание
ZETAcontrol PN 6
Спецификация
ZETAcontrol_DN500-PN6_H
PN
Давление
6 mm
DN
Номинальный размер
mm
LODLEVEL
Уровень LOD
TXT01
Продукт
VAG ZETAcontrol Ножевая задвижка
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
С маховиком (М)
H1
Высота
mm
D
Наружный диаметр фланца
mm
DK
Окружность центров отверстий
mm
L
Длина
mm
D1
mm
S
40 mm
N
Количество отверстий
20 mm
NSL
Количество глухих отверстий
14
D2
Глухое отверстие с резьбой
mm
NL
Количество отверстий
6
D3
Диаметр отверстия
mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D