Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFM35 - Special accessory for steel ball clamp locking sleeve
Bill of material
ZFM35-D12
CODE
code
ZFM35
TYPE
type
lock sleeve
MAT
material quality
SUS420
D
mm
D1
14 mm
D2
8.2 mm
E
2.0 mm
G
8.0 mm
H
7.5 mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D