Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFM41 - Special accessory installation seat for steel ball clamp
Bill of material
ZFM41-D20
CODE
code
ZFM41
TYPE
type
Mount
MAT
material quality
SUS420
D
mm
DD
d
2 mm
HH
h
2 mm
PCD
15 mm
B
15 mm
H
10.5 mm
M
3 mm
HH1
h1
6 mm
M1
3 mm
TT
t
0.5 mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D