Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
ZGF-VHM-2xD-HA-TICN
Stückliste
GF253706.5005
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
ZGF-VHM TiCN Inn.HA ger.Nut.Z3
J3
Firmenkennung
E
BLD
Bildkennung
10
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSSE-TiCN
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
A2
Schneidendurchmesser 2
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B5
Gesamtlänge
B6
Kopflänge
mm
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D31
Gewindeart
UNC
D32
Gewindesteigung
0.794 mm
D33
Gangzahl je Inch
32
D34
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
D35
Gewindenenndurchmesser Inch
Zoll
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F3
Drallrichtung
G
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSSE
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TiCN
C32
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, oberes Abmaß
0 mm
C33
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, unteres Abmaß
mm
C4
Schaftlänge
mm
E3
Rückspanwinkel
1 Grad
F5
Drallsteigung
0 mm
H12
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität
HSSE
H13
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität
HSSE
H14
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
A,R,F,N,S
H15
Zerspanungsgruppe
1 - 37
H16
Werkzeuganwendungsgruppe
NHW
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H4
Werkzeugausführung
H
J7
Datenträger
0
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D