Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Z-LASER
Description
ZLP1 - Compact laser projector for optical positioning applications
Bill of material
ZLP1-X-YYY-Z
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article No.
ZLP1-X-YYY-Z
GWT
Weight
3,4 kg
GRS
Size
314x11x96 (137mm inkl. Lüfter) mm
GHM
Housing material
Metal
WLG
Wavelength
520 nm
AGL
Output power
5 mW
OEW
Fan angle
60x60 °
PJK
Projection
2D, 3D, CAD
VSS
Supply voltage
24VDC
IPS
IP Protection class
IP54
LSK
Laser class
2M
TCL
Diodenlaser
AWB
Laser class
Assembling, Mounting/set-up, Positioning
DBT
Data sheet
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZLP1.pdf
PDI
Product information
https://z-laser.com/en/product/laser-projector/zlp1/
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D