Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Z-LASER
Beschreibung
ZLP1 - Kompakter Laserprojektor für optische Positionieranwendungen
Stückliste
ZLP1-X-YYY-Z
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
ZLP1-X-YYY-Z
GWT
Gewicht
3,4 kg
GRS
Größe
314x11x96 (137mm inkl. Lüfter) mm
GHM
Gehäusematerial
Metal
WLG
Wellenlänge
520 nm
AGL
Ausgangsleistung
5 mW
OEW
Öffnungswinkel
60x60 °
PJK
Projektion
Freiform, 2D, 3D, CAD
VSS
Versorgungsspannung
24VDC
IPS
IP Schutzklasse
IP54
LSK
Laserklasse
2M
TCL
Diodenlaser
AWB
Laserklasse
Ausrichtung, Positionierung, Rüsten, Montage
DBT
Datenblatt
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZLP1.pdf
PDI
Produktinformationen
https://z-laser.com/en/product/laser-projector/zlp1/
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D