Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Z-LASER
Descrizione
ZLP1 - Proiettore laser compatto per applicazioni di posizionamento
Lista materiale
ZLP1-X-YYY-Z
PREVIEW
Anteprima
ARTNR
Numero articolo
ZLP1-X-YYY-Z
GWT
Peso
3,4 kg
GRS
Dimensioni
314x11x96 (137mm inkl. Lüfter) mm
GHM
Materiale della custodia
metallo
WLG
Lunghezza d'onda
520 nm
AGL
Potenza
5 mW
OEW
Angolo di proiezione
60x60 °
PJK
Proiezione
2D, 3D, CAD
VSS
Tensione di alimentazione
24VDC
IPS
Classe di protezione IP
IP54
LSK
Classe laser
2M
TCL
Diodenlaser
AWB
Classe laser
Assemblaggio, Montaggio/set-up, Posizionamento
DBT
scheda tecnica
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZLP1.pdf
PDI
Informazioni sul prodotto
https://z-laser.com/en/product/laser-projector/zlp1/
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D