Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Zugspanner - -
Stückliste
376800
BEST
Bestellnummer
376800
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 8 mm
GR
Größe
Zughaken Ø 10
D
Durchmesser
18 mm
L
Länge
81 mm
ZUGW
Zugweg
11 mm
ZUGK
Zugkraft
80 N
BS
Beschreibung
Information
Infotext
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D