Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9921.70 - One place back box "the blue one"
Lista materiale
9921.70
CNSORDERNO
Art. No.
9921.70
BZ
Designazione
Scatola NIS 1x1 70 mm, con coperchio ribaltabile
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
70 mm
D
Diametro
71 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
11
RK
Guide combinate per tubi M20/25
1
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-Numero
372501639
CNSMASSEXACT
Peso
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso NIS con coperchio ribaltabile, 1x1, 70mm Per integrazione in calcestruzzo o muratura Profondità: 70mm Diametro: 71 mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Aperture previste Ø 20mm: 10 Guide combinate per tubi M20/25: 1x Numero d' articolo: 9921.70 / E-No.: 372 501 639
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D