피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Appleton
생성됨: 01.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Appleton
MLEDNA702P5BU
Appleton
Lighting
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{appleton_group/lighting/mercmaster_led_asmtab.prj},{NB=MLEDNA702P5BU},{SERIES=Mercmaster LED},{CERT=},{MOUNT=A},{LL=70},{HS=2},{OA=Polycarbonate Globe},{LD=5},{CRI=70},{LAL=60000+},{CT=5650},{V=BU},{DIG=},{FUS=},{PHO=},{A=15.400},{C=5.440},{PPATH=encl_gskt_lght/eg_led_il/mercmaster_led/mercmasters_led_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Appleton
Description
Appleton™ Mercmaster™ LED Series Luminaires - Lighting
Bill of material
MLEDNA702P5BU
PN
Part No.
MLEDNA702P5BU
SERIES
Series
Mercmaster LED
CERT
Certifications
NEC/CEC
ATEX/IECEx
NEC/CEC
ATEX/IECEx
MOUNT
Mounting Style (ATEX/IECEx version mounting hoods are sold separately from the ballast body)
Pendant
Ceiling
Pendant Cone
90° Stanchion
25° Stanchion
Wall
Pendant
Ceiling
Pendant Cone
90° Stanchion
25° Stanchion
Wall
LL
Light Level Equivalent
70 W HPS/PSMH
100 W HPS/PSMH
150 W HPS/PSMH
175 W PSMH
250 W HPS/PSMH
70 W HPS/PSMH
100 W HPS/PSMH
150 W HPS/PSMH
175 W PSMH
250 W HPS/PSMH
HS
Hub Size (does not apply to ATEX/IECEx version)
3/4" NPT
1" NPT
Metric M20
3/4" NPT
1" NPT
Metric M20
OA
Optical Assembly
Polycarbonate Globe
LD
Light Distribution
NEMA Type V Symmetrical
NEMA Type V Symmetrical
LUM
Lumens
0
lumen
CRI
Color Rendering Index
70
LAL
Lamp Life
60000+
hours
CT
Color Temperature (CCT)
5650
K
V
Voltage
Universal Voltages 120-277 Vac, 50/60 Hz
347-480 Vac, 50/60 Hz
Universal Voltages 120-277 Vac, 50/60 Hz
347-480 Vac, 50/60 Hz
DIG
Diffused Globe
None
Diffused Globe
None
Diffused Globe
FUS
Fusing
None
Fusing
None
Fusing
PHO
Photocontrol
None
Photocontrol 120 V
Photocontrol 208 V
Photocontrol 240 V
Photocontrol 277 V
None
Photocontrol 120 V
Photocontrol 208 V
Photocontrol 240 V
Photocontrol 277 V
WT
Weight
9.8 (21.65)
kg (lbs)
WTM
Weight - Mounting Hood
1.0 (2.25)
kg (lbs)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D