Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
382259 - ALEV 200/20K-EL
Stückliste
382259
ALEV_200_20K_EL
ALEV 200/20K-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
382259
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALEV 200/20K-EL
EAN
4047526382254
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
500 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.570 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
71 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D