Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
54718 - V 125/15R-EL
Stückliste
54718
V_125_15R_EL
V 125/15R-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
54718
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
V 125/15R-EL
EAN
4047526054717
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
38 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.599 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D