Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
612192 - TPA 126/8KF-ELS
Stückliste
612192
TPA_126_8KF_ELS
TPA 126/8KF-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
612192
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TPA 126/8KF-ELS
EAN
4047526612191
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
125 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80125 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.275 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D