Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
743362 - PO 100/10KA-ELS
Stückliste
743362
PO_100_10KA_ELS
PO 100/10KA-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
743362
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PO 100/10KA-ELS
EAN
4047526353742
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
37 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
280 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.196 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
grau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D