Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
845680 - PATH 126/8KF-ELS
Stückliste
845680
PATH_126_8KF_ELS
PATH 126/8KF-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
845680
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PATH 126/8KF-ELS
EAN
4047526125370
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
250 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
160250 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.326 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D