您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
845682
Blickle
Antistatische und elektrisch leitfähige Räder
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{blickle/antistatisch2felektrisch20leitfaehig/845682.prj},{NB=845682},{MANUID=845682},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=40},{TRAGF4KMH=325},{WEIGHT=0.809},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{PATH_200_20KA_ELS=../_pool_/aa/96/path_200_20ka-els_845682.png},{DESCSHORT=PATH 200/20KA-ELS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
845682 - PATH 200/20KA-ELS
Stückliste
845682
PATH_200_20KA_ELS
PATH 200/20KA-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
845682
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PATH 200/20KA-ELS
EAN
4047526125394
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
200
mm
RADBREITE
Radbreite
40
mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
325
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.809
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D