Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
899905 - PGV 105/10XR-EL
Stückliste
899905
PGV_105_10XR_EL
PGV 105/10XR-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
899905
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PGV 105/10XR-EL
EAN
4047526312190
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
105 mm
RADBREITE
Radbreite
24 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.375 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D