Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
936587 - ALTH 152/20K-AS
Stückliste
936587
ALTH_152_20K_AS
ALTH 152/20K-AS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
936587
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALTH 152/20K-AS
EAN
4047526357535
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
54 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
900 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.300 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
ja
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D