Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
940922 - ALEV 160/25K-EL
Stückliste
940922
ALEV_160_25K_EL
ALEV 160/25K-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
940922
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALEV 160/25K-EL
EAN
4047526412555
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
160 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.090 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
71 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D