Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
951626 - PP 100/8KA-EL
Stückliste
951626
PP_100_8KA_EL
PP 100/8KA-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
951626
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PP 100/8KA-EL
EAN
4047526422264
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
37 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
160 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.186 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore D
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D